Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Conexiones finales mediante racores Swagelok
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de bola
>
Conexiones finales mediante racores Swagelok
> Configurar un producto
Configurar un producto Conexiones finales mediante racores Swagelok
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-62TF2-NH
Item #
SS-62TF2-NH
Serie
60
Válvulas para aplicaciones especiales
Válvulas totalmente soldadas (Serie W60T)
Servicio de cloro (Serie C60V)
Serie de fuego (Serie A60T)
Ninguno
Servicio de vapor (Serie S60P)
Servicio de alta temperatura (Serie T60M)
Válvulas para servicio de baja temperatura (Serie L60)
Válvulas para servicio de actuación rápida (Serie R60T)
Material del cuerpo de válvula
Acero inoxidable 316
Latón
Acero al carbono
Material de la bola y el vástago
Aleación 20
Aleación 400
Aleación C-276
Igual que el cuerpo
Titanio
Material del asiento
PTFE carbono/vidrio
PTFE reforzado
UHMWPE
PTFE virgen
Material del Asiento de la brida
Aleación X-750, recubierta de PTFE
Buna C
Buna N
Etileno propileno
FKM fluorocarbono (estándar)
Neopreno
PTFE
First End Connection Size
1/8 in.
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/4 in.
1 1/2 in.
2 in.
First End Connection Type
Hembra ISO Cónica
NPT hembra
Extensión de aislamiento macho a NPT hembra con Puertos de manómetro
Soldadura de tubería a tope - Schedule 10
Soldadura de tubería a tope - Schedule 40
Soldadura de tubería a tope - Schedule 80
Soldadura de tubería por encastre
Accesorios con brida sanitaria SC
Conexiones finales mediante racores Swagelok
Accesorios sanitarios TS
Conexiones finales con extensiones de tubo
Soldadura de tubo por encastre
Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica
Second End Connection Size
1/8 in.
1/4 in.
Second End Connection Type
Hembra ISO cónica
NPT hembra
Soldadura de tubería a tope - Schedule 10
Soldadura de tubería a tope - Schedule 40
Soldadura de tubería a tope - Schedule 80
Accesorios con brida sanitaria SC
Conexiones finales mediante racores Swagelok
Conexiones finales con extensiones de tubo
Soldadura de tubo por encastre
Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica
Mando
Sin mando
Mando de palanca
Mando de palanca y conjunto de bloqueo
Mando oval
Mando oval y conjunto de bloqueo
Actuador
Actuador eléctrico
Actuador neumático de conformidad con ISO 5211
Ninguno
Actuador neumático
Válvulas con venteo
Externo
Interno
No
Insertos de bajo volumen muerto
No
Sí
Especificación de proceso de ultra alta pureza
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Prueba hidrostática
Pruebas/Certificación METI
Aprobación para Gases tóxicos
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados