Codo con rosca AN (JIC)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Accesorios - Soldadura
>
Accesorios subacuáticos para soldar
>
Codo: Subacuático de 90°
>
Codo con rosca AN (JIC)
> Configurar un producto
Configurar un producto Codo con rosca AN (JIC)
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
316L-GBW4G3-2-4AN
Item #
316L-GBW4G3-2-4AN
Material
Acero inoxidable 316L
Aleación 2507
Serie
Soldadura de tubo a tope subacuática
Soldadura de tubo a tope subacuática con ranura en J
Ø ext. del tubo
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Espesor de pared
0.035 in.
0.049 in.
0.065 in.
Longitud del extremo para soldar
0.64 in.
0.89 in.
1.14 in
1.39 in.
Tipo de racor
Codo de 90°
Tamaño de la segunda conexión final
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
Tipo de la segunda conexión final
Macho JIC (AN) cono de 37°
Opciones
Acabado superficial del ID 63 R<sub>a</sub>
Examen de líquidos penetrantes
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados