Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Válvulas de bola Trunnion
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de bola
>
Válvulas de bola Trunnion
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de bola Trunnion
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-83KF2
Item #
SS-83KF2
Serie
83
H83
Modelos
2 vías
3 vías
Material
Acero inoxidable 316
Aleación 400
Tipo de conexiones finales
NPT hembra
Racor Swagelok
Tamaño
1/8 in.
1/4 in.
1/2 in.
Actuador
Actuador eléctrico
Actuador neumático de conformidad con ISO 5211
Ninguno
Actuador neumático
Opciones de los mandos
Fenólico negro
Fenólico azul
Fenólico verde
Sin mando
Oval
Fenólico rojo
Barra de acero inoxidable
Fenólico amarillo
Material del asiento
PCTFE
PEEK
PTFE
Nilón reforzado
Opciones de venteo
Venteo aguas abajo
Ninguno
Venteo aguas arriba
Servicio de baja temperatura
No
Sí
Limpieza y embalaje especial
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Prueba hidrostática
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados