Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Válvulas de palanca
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de aguja
>
Recta, en ángulo o actuada neumáticamente
>
Válvulas de palanca
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de palanca
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-OGS2
Item #
SS-OGS2
Modelos actuados
Manual
Neumáticamente
Modelo
Modelo en ángulo
Modelo recto
Material del cuerpo de válvula
Acero inoxidable 316
Latón
Tipo de conexiones finales
NPT hembra
Racor Swagelok fraccional
NPT macho
NPT macho/NPT hembra
Macho NPT a racor Swagelok
Racor Swagelok métrico
Tamaño
1/8 in.
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
Orificio
0.080 in.
Materiales de la junta tórica
Buna C
Buna N
Etileno propileno
FKM fluorocarbono
Kalrez
Silicona
Mandos
Acero inoxidable 316
Nilón negro
Aluminio recubierto de uretano negro
Nilón azul
Nilón verde
Nilón naranja
Nilón rojo
Nilón amarillo
Posicionador del mando
No
Sí
Pasador de retorno por muelle
No
Sí
Especificación de proceso de ultra alta pureza
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Prueba hidrostática
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados