Válvula antirretorno con obturador de cierre blando
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
Válvulas antirretorno para media y alta presión
>
Válvulas antirretorno para media y alta presión - Serie IPT
>
Válvula antirretorno con obturador de cierre blando
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvula antirretorno con obturador de cierre blando
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
CV4NFS15
Item #
CV4NFS15
Tipo de conexiones finales
Cono y rosca hembra
NPT hembra
Tamaño de las conexiones finales
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
Presión de Servicio
1034 bar (15.000 psig)
Materiales de la junta tórica
FKM fluorocarbono
HNBR
FFKM perfluorocarbono
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados