Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Back-Pressure, Dome-Loaded
>
Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SHBD0810EN0A0EA0000
Item #
SHBD0810EN0A0EA0000
Regulator Type
High Sensitivity
Regulator Function
Back Pressure
Loading Mechanism
Dome Loaded
Tamaño
1/2" Nominal Bore
3/4" Nominal Bore
1" Nominal Bore
1 1/2" Nominal Bore
Material del cuerpo
316 Stainless Steel
Control Range
No Pilot
Material del asiento
Elastomer seat 1000psi max inlet
Connections
NPT Female, size matches body
BSP (ISO 228) Female, size matches body
Configuración de puertas
No gauge ports
BSP "D" configuration
BSP "F" configuration
BSP "G" configuration
BSP "M" configuration
NPT "D" configuration
NPT "F" configuration
NPT "G" configuration
NPT "M" configuration
Material del cierre
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Nitrilo
Sensor Options
Non-venting
Mando
Not applicable / no pilot
Additional Options
No Options
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados