Manguera con ánima de PTFE corrugado
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Manguera y Tubo flexible
>
Manguera con ánima de PTFE corrugado
> Configurar un producto
Configurar un producto Manguera con ánima de PTFE corrugado
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-CT8TA8TA8-10
Item #
SS-CT8TA8TA8-10
Ilustración del ensamblaje
Serie
C series convoluted, carbon black-filled PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose with silicone cover
N series helical convoluted-bore, carbon black-filled PTFE hose with ceramic wrap
Material de las conexiones finales
Acero inoxidable 316
Tamaño nominal de la manguera
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/2 in.
2 in.
Tipo de la primera conexión final
Brida con extensión ASME Clase 150
Brida con extensión DIN PN10
Brida hembra DIN 11851 con tuerca
Hembra ISO/BSP (ISO 228)
Hembra ISO/BSP cónica
NPT hembra
NPT hembra con unión (AN) 37°
Tuerca loca ISO/BSP con cono de 30°
Tuerca loca ISO/BSP con cono de 60°
Accesorio VCO hembra con junta tórica
Accesorio hembra VCR
Brida con extensión JIS 10K
Brida sanitaria JIS(A)/ISO 2852
Macho ISO/BSP Cónica
Macho ISO/BSP con cono macho de 60° (ISO 228)
NPT macho
NPT Macho con unión (AN) 37°
Tuerca loca hembra SAE 37° (JIC)
Brida sanitaria (DIN 32676)
Brida sanitaria (ISO 2852)
Brida sanitaria DIN 11864-3 Serie A, Tipo A con ranura
Brida sanitaria Kwik en codo de 45°
Brida sanitaria Kwik en codo de 90°
Brida Kwik Clamp sanitaria
Adaptador a tubo Swagelok
Racor Swagelok
Bridas sanitarias serie TS
Soldadura de tubo a tope
Extensiones de tubo
Tamaño de la primera conexión final
1/2 in.
12 mm
Tipo de la segunda conexión final
Brida con extensión ASME Clase 150
Brida con extensión DIN PN10
Brida hembra DIN 11851 con tuerca
Hembra ISO/BSP (ISO 228)
Hembra ISO/BSP cónica
NPT hembra
NPT hembra con unión (AN) 37°
Tuerca loca ISO/BSP con cono de 30°
Tuerca loca ISO/BSP con cono de 60°
Accesorio VCO hembra con junta tórica
Accesorio hembra VCR
Brida con extensión JIS 10K
Brida sanitaria JIS(A)/ISO 2852
Macho ISO/BSP Cónica
Macho ISO/BSP con cono macho de 60° (ISO 228)
NPT macho
NPT Macho con unión (AN) 37°
Tuerca loca hembra SAE 37° (JIC)
Brida sanitaria (DIN 32676)
Brida sanitaria (ISO 2852)
Brida sanitaria DIN 11864-3 Serie A, Tipo A con ranura
Brida sanitaria Kwik en codo de 45°
Brida sanitaria Kwik en codo de 90°
Brida Kwik Clamp sanitaria
Adaptador a tubo Swagelok
Racor Swagelok
Bridas sanitarias serie TS
Soldadura de tubo a tope
Extensiones de tubo
Tamaño de la segunda conexión final
1/2 in.
12 mm
Longitud total, Unidades
Pulgadas
Centímetros
Longitud total (in)
Gama disponible: 10 a 2700 Por 0.1
Prolongadores
1 unión
2 uniones
Ninguno
Etiquetas
Ninguno
Etiqueta con amarre
Etiquetas Mat Tag
Dos etiquetas con amarre
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados