Válvulas para interfaz de proceso
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas para Interfaz de proceso y Conjuntos monobrida
>
Válvulas para interfaz de proceso
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas para interfaz de proceso
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
VB0402SAD1C13CB
Item #
VB0402SAD1C13CB
Serie
Serie VB04
Configuración
Orificio estándar con válvula antirretorno integral (bola/aguja/bola/antirretorno [cierre/venteo/cierre/antirretorno]) de 14 mm (1/2 pulg.)
Orificio estándar (bola/aguja/bola [cierre/venteo/cierre]) de 14 mm (1/2 pulg.)
Orificio estándar (bola/aguja/bola [cierre/venteo/cierre]) de 20 mm (3/4 pulg.)
Materiales
Acero inoxidable 316
Alloy 6 Moly
Aleación 400
Aleación 625
Alloy 825
Acero al carbono
Duplex SS (NORSOK)
Duplex SS, with Duplex needles
Acero inoxidable Dúplex
Super Duplex SS
Super Duplex SS (NORSOK)
Asientos, juntas del cuerpo, juntas del vástago
PEEK, grafito, PTFE
Clase ASME
150
2500
300/600
900/1500
Tamaño de la conexión a proceso
1 1/2 in. (DN 40)
1 in. (DN 25)
2 in. (DN 50)
Tipo de brida de conexión a proceso
RF rugosa (6,3 a 12,5 µm)
RF lisa (3,2 a 6,3 µm)
RTJ
Conexión de salida
1/2 pulg. NPT hembra
Brida
Conexión de venteo
1/2 pulg. NPT hembra
Opciones de los mandos
1
Válvulas de cierre, mandos con bloqueo; válvula de venteo, antisabotaje
Válvulas de cierre, mandos con bloqueo; válvula de venteo, barra
1
La llave antisabotaje se vende por separado.
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados