Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Serie PGI
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Manómetros
>
Serie PGI
> Configurar un producto
Configurar un producto Serie PGI
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
PGI-63B-BC0-LAQX
Item #
PGI-63B-BC0-LAQX
Modelo
B: Manómetro de acero inoxidable para servicio general con puntero ajustable
C: Manómetro de acero inoxidable para servicio general
L: Manómetro de acero inoxidable de baja presión
M: Manómetro de acero inoxidable en miniatura
P: Manómetro termoplástico reforzado industrial para proceso
S: Manómetro de acero inoxidable de seguridad con frontal sólido
Tamaño de esfera
100 mm
160 mm
63 mm
Rango de la esfera
bar (escala primaria: bar; escala secundaria: psi)
MPa (escala primaria: MPa; sin escala secundaria)
MPa (escala primaria: MPa; escala secundaria: kgf/cm^2
psi (escala primaria: psi; escala secundaria: bar)
psi (escala primaria: psi; escala secundaria: kPa)
Mínima
0
Vacío -1 bar
Máximo
0
0.60
1.5
3
9
Ubicación de la conexión a proceso
Montaje posterior central
Montaje inferior
Conexiones finales
G (EN)
G (PF)
Male NPT
R (PT)
Adaptador a tubo Swagelok
Tamaño
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
10 mm
Líquido de llenado
Glicerina
Glicerina de baja temperatura
Silicona
Sin rellenar
Limpieza ASME B40.1 Nivel IV
No
Sí
Certificado de calibración
No
Sí
Certificado de material
No
Sí
Brida trasera
No
Sí
Orificio (0,58 mm [0,023 pulg.])
No
Sí
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados