Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Manguera y Tubo flexible
>
Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
> Configurar un producto
Configurar un producto Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
6L-FP4TB4TB4-6
Item #
6L-FP4TB4TB4-6
Ilustración del ensamblaje
Serie
FP series hose
Material de las conexiones finales
Acero inoxidable 316L
Tamaño nominal de la manguera
1/4 in.
1/2 in.
Tipo de la primera conexión final
Accesorio VCO hembra con junta tórica
Accesorio VCR hembra giratorio
Accesorio VCR macho giratorio
Adaptador a tubo Swagelok
Soldadura de tubo a tope
Tipo de la segunda conexión final
Accesorio VCO hembra con junta tórica
Accesorio VCR hembra giratorio
Accesorio VCR macho giratorio
Adaptador a tubo Swagelok
Soldadura de tubo a tope
Longitud total, Unidades
Pulgadas
Centímetros
Longitud total (in)
Gama disponible: 6 a 72 Por 0.1
Opciones
Conteo de partículas en suspensión
Análisis de gas residual
Inspección ultravioleta
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados