Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Válvulas de apertura y cierre - Modelo recto
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de bola
>
Válvulas de apertura y cierre
>
Series 40G / 40
>
Válvulas de apertura y cierre - Modelo recto
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de apertura y cierre - Modelo recto
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-41GES1-NH
Item #
SS-41GES1-NH
Serie
40
40G
Material
Acero inoxidable 316
Material de la empaquetadura
PTFE modificado
UHMWPE
Tipo de conexiones finales
Hembra ISO/BSP cónica
NPT hembra
Accesorios macho VCR® integrales
NPT macho
Macho NPT a racor Swagelok
Racores Swagelok
Accesorios VCO
Tamaño
1/16 in.
1/8 in.
1/4 in.
3/8 in.
3 mm
6 mm
8 mm
Cv
0.1
Paso de caudal
Paso de caudal HL
Paso de caudal en L
Estándar
Opciones de los mandos
Barra de acero inoxidable 316
Barra de aluminio
Sin mando
Direccional de nilón
Oval de nilón
Acero inoxidable direccional
Actuador
Actuador eléctrico
Actuador neumático de conformidad con ISO 5211
Ninguno
Actuador neumático
Válvulas con venteo
No
Sí
Extensiones del vástago
No
Sí
Placas de mando direccionales
Ninguno
Placa direccional en blanco
Placa direccional grabada
Pruebas de producción
Ninguno
Prueba de Helio
Prueba de agua hidrostática
Prueba de hidrógeno
Limpieza y embalaje especial
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Sin lubricante
No
Sí
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Prueba hidrostática
Pruebas/Certificación METI
Aprobación para Gases tóxicos
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados