Serie KLF
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Gas, Ultra alta pureza
>
Serie KLF
> Configurar un producto
Configurar un producto Serie KLF
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
KLF1BCA411A20000
Item #
KLF1BCA411A20000
Serie
KLF
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Rango de control de presión
0 a 2.0 psig (0 a 0.13 bar)
0 a 10 psig (0 a 0.68 bar)
0 a 25 psig (0 a 1.7 bar)
0 a 50 psig (0 a 3.4 bar)
0 a 100 psig (0 a 6.8 bar)
0 a 250 psig (0 a 17.2 bar)
Máxima presión de entrada
15 psig (1.0 bar)
Configuración de puertas
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
Puertas
1/4 pulg. NPT hembra
Materiales del asiento
PCTFE
PEEK
Coeficiente de caudal
0.02
0.06
0.2
0.5
Mecanismo sensor, Venteo
Diafragma de aleación X-750, sin venteo
Diafragma de aleación X-750, venteo capturado
Mando, Montaje
Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje
Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje, montaje en panel
Redondo
Redondo, montaje en panel
Válvulas de aislamiento
Sin válvulas
Conexiones del cilindro
Sin conexiones
Manómetros
Sin manómetros
Opciones
Sin opciones
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados