Descarga MultiCAD (0)
  • La lista está vacía

Modificar configuración

Item #
Item #
Serie
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316 Acero inoxidable 316 con limpieza ASTM G93 Nivel E
Rango de control de presión
Máxima presión de entrada
Configuración de puertas
A B C F M
Puertas
Materiales del asiento
Acero inoxidable 316, FKM fluorocarbono PEEK, FKM fluorocarbono
Coeficiente de caudal
0.06 0.25
Mecanismo sensor
Mando, Montaje
Redondo Redondo, montaje en panel
Válvulas
Conexiones del cilindro
Manómetros
Opciones
Colores del mando