Serie KHB
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Contrapresión
>
Serie KHB
> Configurar un producto
Configurar un producto Serie KHB
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
KHB1J0A4C2P20000
Item #
KHB1J0A4C2P20000
Serie
KHB
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 316 con limpieza ASTM G93 Nivel E
Rango de control de presión
0 a 500 psig (0 a 34.4 bar)
0 a 750 psig (0 a 51.6 bar)
10 a 1500 psig (0.68 a 103 bar)
15 a 2500 psig (1.0 a 172 bar)
25 a 3600 psig (1.7 a 248 bar)
50 a 6000 psig (3.4 a 413 bar)
100 a 10 000 psig (6.8 a 689 bar)
Máxima presión de entrada
Not applicable
Configuración de puertas
A
D
G
V
Puertas
1/4 pulg. NPT hembra
Materiales del asiento
Acero inoxidable 316, FKM fluorocarbono
PEEK, FKM fluorocarbono
Coeficiente de caudal
0.06
0.25
Mecanismo sensor
Pistón de acero inoxidable 316
Mando, Montaje
Redondo
Redondo, montaje en panel
Válvulas
Sin válvulas
Conexiones del cilindro
Sin conexiones
Manómetros
Sin manómetros
Opciones
Sin opciones
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados