Serie KCY
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Gas, Ultra alta pureza
>
Serie KCY
> Configurar un producto
Configurar un producto Serie KCY
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
KCY1CPA412A20000
Item #
KCY1CPA412A20000
Serie
KCY
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 316 con limpieza ASTM G93 Nivel E
Acero inoxidable 316 con limpieza SC-11
Latón con limpieza ASTM G93 Nivel E
Latón CW721R
Latón con limpieza SC-11
Rango de control de presión
0 a 10 psig (0 a 0.68 bar)
0 a 25 psig (0 a 1.7 bar)
0 a 50 psig (0 a 3.4 bar)
0 a 100 psig (0 a 6.8 bar)
0 a 250 psig (0 a 17.2 bar)
0 a 500 psig (0 a 34.4 bar)
Máxima presión de entrada
3000 psig (206 bar)
3600 psig (248 bar)
Configuración de puertas
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
Puertas
1/4 pulg. NPT hembra
Materiales del asiento
PCTFE
PEEK
Coeficiente de caudal
0.06
0.2
0.5
Mecanismo sensor, Venteo
Diafragma de aleación X-750, sin venteo
Diafragma de aleación X-750, venteo capturado
Diafragma de aleación X-750, auto venteo
Mando, Montaje
Tuerca antisabotaje
Tuerca antisabotaje, montaje en panel de la segunda etapa
Redondo
Mando redondo, montaje en panel de la primera etapa
Mando redondo, montaje en panel de la segunda etapa
Válvulas de aislamiento
Sin válvulas
Conexiones del cilindro
Sin conexiones
Manómetros
bar (psig)
MPa
Sin manómetros
psig (bar)
psig (bar) (North America only)
psig (kPa)
Opciones
Manguera metálica serie FM de 3 pies, 1/4 pulg., entrada de 1/4 pulg. NPT hembra
Manguera de PTFE serie TH con malla de acero inoxidable de 3 pies, 1/4 pulg., entrada de 1/4 pulg. NPT hembra
Sin opciones
Colores del mando
Negro
Azul
Verde
Naranja
Rojo
Amarillo
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados