Descarga MultiCAD (0)
  • La lista está vacía

Modificar configuración

Item #
Item #
Serie
Material del cuerpo
Rango de control de presión
Máxima presión de entrada
Configuración de puertas
A D G V
Puertas
Materiales del asiento
Coeficiente de caudal
Mecanismo sensor
Diafragma de aleación X-750, venteo capturado Diafragma de aleación X-750, sin venteo
Mando, Montaje
Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje, montaje en panel Redondo Redondo, montaje en panel
Válvulas
Conexiones del cilindro
Manómetros
Opciones