Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Válvulas de aguja con bonete roscado serie JN
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de aguja
>
Recta, en ángulo o actuada neumáticamente
>
Válvulas de aguja con bonete roscado serie JN
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de aguja con bonete roscado serie JN
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
B-2JN
Item #
B-2JN
Material del cuerpo de válvula
Latón
Modelo
Modelo en ángulo
Modelo recto
Tipo de conexiones finales
Hembra ISO
NPT hembra
Macho ISO
NPT macho
Macho NPT a racor Swagelok
NPT macho/hembra
Racor Swagelok
Tamaño
1/8 in.
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
Montaje en panel
No
Sí
Vástago
Obturador de regulación
Obturador en V
Color del mando
Negro
Azul
Verde
Rojo
Amarillo
Limpieza y embalaje especial
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados