Válvulas de fuelle serie H
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de fuelle
>
Válvulas de fuelle serie H
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de fuelle serie H
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-2H
Item #
SS-2H
Serie
H
Material
Acero inoxidable 316
Tipo de conexiones finales
NPT hembra
Accesorio hembra VCR
Accesorio macho VCR integral
NPT macho
Accesorio VCR hembra soldado por encastre
Racor Swagelok
Extensión de tubo de 76,3 mm (3 pulg.) de longitud
Soldadura de tubo por encastre y a tope
Tamaño
1/8 in.
1/4 in.
6 mm
Obturador de aleación con base de cobalto
No
Sí
Limpieza y embalaje especial
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Pruebas/Certificación METI
Aprobación para Gases tóxicos
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados