Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)4, RS(H)6 y RS(H)8
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Obsolete
>
Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)4, RS(H)6 y RS(H)8
> Configurar un producto
Configurar un producto Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)4, RS(H)6 y RS(H)8
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
RSB4-02-1-VVV
Item #
RSB4-02-1-VVV
Serie
70,0 bar (1015 psig) máxima presión de entrada
400 bar (5800 psig) máxima presión de entrada
Entrada / Salida
Bridas ASME B16.5
Brida EN 1092 (DIN)
Rosca hembra ISO/BSP paralela
NPT hembra
Tamaño
1/2 pulg. / DN15
3/4 pulg. / DN20
1 pulg. / DN25
Material del cuerpo
Acero inox. 316L
Rango de control de presión
Sensor de diafragma - 0 a 3,0 bar (0 a 43 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 7,0 bar (0 a 101 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 14,0 bar (0 a 203 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 28,0 bar (0 a 406 psig)
Sensor de pistón - 0 a 40,0 bar (0 a 580 psig)
Sensor de pistón - 0 a 80,0 bar (0 a 1160 psig)
Sensor de pistón - 0 a 150 bar (0 a 2175 psig)
Sensor de pistón - 0 a 280 bar (0 a 4060 psig)
Sensor de pistón - 0 a 400 bar (0 a 5800 psig)
Material del cierre
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Juntas tóricas del diafragma / pistón
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Material del cierre del asiento
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Conexión para manómetro
GN2 - Puertos de manómetro en la entrada y salida
GN4 - Puerto de manómetro en la salida solo
GN5 - Puertos de manómetro en la entrada y salida
Conexión estándar, ver abajo
Opciones
Antisabotaje
Limpieza ASTM G93 Nivel C
NACE MR0175/ISO 15156
Auto venteo (rosca 1/8 pulg. NPT)
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados