Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Reguladores de contrapresión de muelle de alta sensibilidad – Serie LBS4
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Contrapresión
>
Reguladores de contrapresión de muelle de alta sensibilidad – Serie LBS4
> Configurar un producto
Configurar un producto Reguladores de contrapresión de muelle de alta sensibilidad – Serie LBS4
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
LBSN4-02-1-TTV
Item #
LBSN4-02-1-TTV
Serie
35,0 bar (507 psig) máxima presión de entrada
Entrada / Salida
1/2 pulg. NPT hembra
Material del cuerpo
Acero inox. 316L
Rango de control de presión
0 a 3,0 bar (0 a 43 psig)
0 a 9,0 bar (0 a 130 psig)
0 a 20,0 bar (0 a 290 psig)
Material del cierre
PTFE
Diafragma
Acero inox. 316L
PTFE
Material del cierre del asiento
EPDM
FFKM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Opciones
Limpieza ASTM G93 Nivel C
NACE MR0175/ISO 15156
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados