Válvulas de aguja con obturador no giratorio serie D
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Válvulas - Cierre de aguja
>
Recta, en ángulo o actuada neumáticamente
>
Válvulas de aguja con obturador no giratorio serie D
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de aguja con obturador no giratorio serie D
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SS-ODKS2
Item #
SS-ODKS2
Modelo
Modelo en ángulo
Modelo recto
Material del cuerpo de válvula
Acero inoxidable 316
Aleación 400
Latón
Tipo de conexiones finales
NPT hembra
NPT macho
NPT macho/NPT hembra
Macho NPT a racor Swagelok
Racor Swagelok
Tamaño
1/8 in.
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
Orificio
0.093 in.
Obturadores
PCTFE
PEEK
Materiales de la junta tórica
Buna C
Buna N
Etileno propileno
FKM fluorocarbono
Kalrez
Silicona
Mandos
Negro
Azul
Verde
Naranja
Rojo
Amarillo
Especificación de proceso de ultra alta pureza
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Ensayos y Aprobaciones
Ninguno
Prueba hidrostática
Pruebas/Certificación METI
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados