Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)10, RS(H)15 y RS(H)20
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Obsolete
>
Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)10, RS(H)15 y RS(H)20
> Configurar un producto
Configurar un producto Reguladores reductores de presión compactos de muelle para servicio general – Series RS(H)10, RS(H)15 y RS(H)20
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
RSB10-02-1-VVV
Item #
RSB10-02-1-VVV
Serie
70,0 bar (1015 psig) máxima presión de entrada
400 bar (5800 psig) máxima presión de entrada
Entrada / Salida
Bridas ASME B16.5
Brida EN 1092 (DIN)
Rosca hembra ISO/BSP paralela
NPT hembra
Tamaño
1 pulg. / DN25
1 1/2 pulg. / DN40
2 pulg. / DN50
Material del cuerpo
Acero inox. 316L
Rango de control de presión
Sensor de diafragma - 0 a 3,0 bar (0 a 43 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 5,0 bar (0 a 72 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 10,0 bar (0 a 145 psig)
Sensor de diafragma - 0 a 20,0 bar (0 a 290 psig)
Sensor de pistón - 0 a 40,0 bar (0 a 580 psig)
Sensor de pistón - 0 a 100 bar (0 a 1450 psig)
Sensor de pistón - 0 a 180 bar (0 a 2610 psig)
Sensor de pistón - 0 a 250 bar (0 a 3625 psig)
Material del cierre
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Juntas tóricas del diafragma / pistón
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Material del cierre del asiento
EPDM
FKM fluorocarbono
Nitrilo
Opciones
Limpieza ASTM G93 Nivel C
NACE MR0175/ISO 15156
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados