Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Racor Swagelok pasamuros
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Accesorios - Junta plana frontal VCR
>
VCR - Pasamuros, Cuerpos
>
Racor Swagelok pasamuros
> Búsqueda avanzada
Búsqueda avanzada en Racor Swagelok pasamuros
Unidad de medida
Imperial
Métrico
Ambos
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 316L
316L VAR SS
Tamaño tubo x Tamaño VCR x Longitud
1/2 x 1/2 x 2.74
1/4 x 1/4 x 1.88
1/4 x 1/4 x 2.25
3/8 x 1/2 x 2.54
Especificación de proceso de ultra alta pureza
*
Ninguno
Limpieza y embalaje especial (SC-11)
Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01), Electropulido y Acabado
Borrar
Cancelar
Ver resultados