Tubo flexible de PFA
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Manguera y Tubo flexible
>
Tubo flexible de PFA
> Búsqueda avanzada
Búsqueda avanzada en Tubo flexible de PFA
Unidad de medida
Imperial
Métrico
Ambos
Especificaciones
Material
PFA in accordance with ASTM D3307 Type II
Tamaño nominal del tubo
No Preference
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6MM
8MM
10MM
12MM
Longitud
No Preference
50 pies
100 pies
500 pies
30 m
Espesor de pared
No Preference
0.030 in.
0.047 in.
0.062 in.
1 mm
1.5 mm
Borrar
Cancelar
Ver resultados