Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Conector hembra (rosca ISO cónica) - Métrico
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Racores - Tubo
>
Rectos: Conecta tubo a rosca macho
>
Conector hembra (rosca ISO cónica) - Métrico
> Búsqueda avanzada
Búsqueda avanzada en Conector hembra (rosca ISO cónica) - Métrico
Unidad de medida
Imperial
Métrico
Ambos
Especificaciones
Material
No Preference
Acero inoxidable 316
Alloy 20
Alloy 400
Alloy 600
Alloy 625
Alloy 825
Alloy C-276
Aluminio
Latón
Acero al carbono
Nylon
PTFE
Titanium (grade 4)
Tamaño OD Tubo x rosca ISO
No Preference
10 x 1/2
10 x 1/4
10 x 1/8
10 x 3/8
12 x 1/2
12 x 1/4
12 x 1/8
12 x 3/4
12 x 3/8
15 x 1/2
15 x 3/8
20 x 1/2
20 x 3/4
22 x 1
22 x 3/4
25 x 1
25 x 3/4
3 x 1/8
6 x 1/2
6 x 1/4
6 x 1/8
6 x 3/8
8 x 1/2
8 x 1/4
8 x 1/8
8 x 3/8
Identificación Positiva del Material
*
1
Ninguno
PM2
PM3
PMI
1
Para ampliar la información sobre la Identificación Positiva del Material, contacte con su representante autorizado de ventas y servicio Swagelok.
Borrar
Cancelar
Ver resultados