Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Gas, Ultra alta pureza
>
Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
> Configurar un producto
Configurar un producto Válvulas de diafragma sin muelles serie DE
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
SGRS081EEN0A0EAB000
Item #
SGRS081EEN0A0EAB000
Tipo de Regulador
Servicio General
Función Reguladora
Reductor de Presión
Mecanismo de Carga
De Muelle
Tamaño
Orificio Nominal 1/2"
Orificio Nominal 3/4"
Orificio Nominal 1"
Orificio Nominal 1 1/2"
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
316L, con Limpieza SC-11
Rango de Contro
0,3 a 3,4 bar (5 a 50 psig)
0,7 a 6,8 bar (10 a 100 psig)
1,7 a 17,2 bar (25 a 250 psig)
2,6 a 25,8 bar (37 a 375 psig)
3,4 a 34,4 bar (50 a 500 psig)
6,9 a 68,9 bar (100 a 1000 psig)
10,3 a 103 bar psig (150 to 1500 psig)
13,7 a 137 bar (200 a 2000 psig)
20,6 a 206 bar (300 a 3000 psig)
24,8 a 248 bar (360 a 3600 psig)
41,3 a 413 bar (600 a 6000 psig)
Material del asiento
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
Conexiones
NPT Hembra, el tamaño coincide con el cuerpo
BSP (ISO 228) Hembra, el tamaño coincide con el cuerpo
Configuración de puertas
Configuración BSP "A"
Configuración BSP "B"
Configuración BSP "C"
Configuración BSP "F"
Configuración BSP "M"
Configuración NPT "A"
Configuración NPT "B"
Configuración NPT "C"
Configuración NPT "F"
Configuración NPT "M"
Material del cierre
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Nitrilo
Opciones de Sensores
Venteo Capturado
Sin Venteo
Auto Venteo
Mando
Perilla (Azul oscura)
Perilla (Verde)
Perilla (Negra)
Perilla (Naranja)
Perilla (Roja)
Perilla (Amarilla)
Antimanipulación
Antimanipulación / Ajustado en fábrica
Opciones Adicionales
Sin opciones
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados