Todas las categorías
Accesorios - Cierre frontal con junta tórica VCO
Accesorios - Junta plana frontal VCR
Accesorios - Roscados
Accesorios - Plástico (PFA)
Accesorios - Protectores/Vacío
Racores - Tubo
Accesorios - Plástico UHP (PFA)
Accesorios - Soldadura
Manifolds
Productos para media y alta presión
Reguladores
Válvulas - Cierre de bola
Válvulas - Cierre de fuelle
Válvulas - Cierre de diafragma
Válvulas - Antirretorno/Alivio
Válvulas - Conmutación/Transferencia
Cilindros de toma de muestras
Válvulas y Manifolds
Manómetros
Válvulas - Cierre de aguja
Válvulas - Plástico (PFA)
Válvulas - Cierre de macho cilíndrico
Válvulas - Regulación
Enchufes rápidos
Válvulas de aguja para servicio general
Válvulas - Raíz para manómetros
Manguera y Tubo flexible
Productos de plástico - Válvulas de diafragma de fluoropolímero
Otros productos - Accesorios
Por Palabra clave
Por Item #
|
Todas las categorías
Serie KPF
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Descarga MultiCAD (0)
▾
La lista está vacía
Pedir archivos CAD
Todas las categorías
>
Reguladores
>
Gas, Ultra alta pureza
>
Serie KPF
> Configurar un producto
Configurar un producto Serie KPF
Cerrar ventana
Modificar configuración
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados
Item #
KPF1LWA8A8P20000
Item #
KPF1LWA8A8P20000
Serie
KPF
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Rango de control de presión
0 a 1000 psig (0 a 68.9 bar)
0 a 2000 psig (0 a 137 bar)
0 a 3000 psig (0 a 206 bar)
0 a 4000 psig (0 a 275 bar)
Máxima presión de entrada
6000 psig (413 bar)
Configuración de puertas
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
Puertas
1/2 pulg NPT hembra en la entrada y la salida; 1/4 pulg NPT hembra en el puerto para manómetros
Materiales del asiento
FKM fluorocarbono, PCTFE
PEEK, FKM fluorocarbono
Coeficiente de caudal
1
Venteo del mecanismo sensor
Pistón de acero inoxidable 316, venteo capturado
Pistón de acero inoxidable 316, sin venteo
Mando, Montaje
Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje
Tuerca de acero inoxidable 316 antisabotaje, montaje en panel
Redondo
Redondo, montaje en panel
Válvulas de aislamiento
Sin válvulas
Conexiones del cilindro
Sin conexiones
Manómetros
Sin manómetros
Opciones
Sin opciones
Reiniciar
Cancelar
Ver resultados