Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| B-2403-1-PM3 | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 1 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| B-3203-1-PM3 | Material N/A Latón | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-103-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-203-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-303-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 3/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-403-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-503-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 5/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-603-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-813-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-1013-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 5/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-1213-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-1413-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 7/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-1613-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-2003-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-2403-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 1 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| S-3203-1-PM3 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-103-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 1/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-203-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-303-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-403-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-503-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 5/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-603-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-813-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-1013-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 5/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| NY-1213-1-PM3 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |