Descarga MultiCAD (0)
  • La lista está vacía
526 - 550 de 708 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
« 21 22 23 24 25 »  

Item #

Material

Ø ext. del tubo

Identificación Positiva del Material

N/A Titanium (grade 4) N/A 3/4 N/A PM2
N/A Titanium (grade 4) N/A 7/8 N/A PM2
N/A Titanium (grade 4) N/A 1 N/A PM2
N/A Titanium (grade 4) N/A 1 1/4 N/A PM2
N/A Titanium (grade 4) N/A 1 1/2 N/A PM2
N/A Titanium (grade 4) N/A 2 N/A PM2
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/16 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/8 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 3/16 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/4 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 5/16 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 3/8 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1/2 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 5/8 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 3/4 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 7/8 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 1/4 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 1/4 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 1/2 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 1 1/2 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 2 N/A PM3
N/A Acero inoxidable 316 N/A 2 N/A PM3
N/A Aluminio N/A 1/16 N/A PM3
N/A Aluminio N/A 1/8 N/A PM3
526 - 550 de 708 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
« 21 22 23 24 25 »