Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| TI-1613-1-PMI | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 1 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| TI-2003-1-PMI | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 1 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| TI-2403-1-PMI | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 1 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| TI-3203-1-PMI | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| SS-103-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-203-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-303-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 3/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-403-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-503-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 5/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-603-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 3/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-813-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-1013-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 5/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-1213-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 3/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-1413-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 7/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-1613-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-2003-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-2003-1-BL-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-2403-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-2403-1-BL-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 1 1/2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-3203-1-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| SS-3203-1-BL-PM2 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| A-103-1-PM2 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 1/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| A-203-1-PM2 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 1/8 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| A-303-1-PM2 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 3/16 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |
| A-403-1-PM2 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 1/4 | Identificación Positiva del Material N/A PM2 |