Descarga MultiCAD (0)
  • La lista está vacía
876 - 900 de 956 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
« 36 37 38 39 

Item #

Material

Ø ext. del tubo

Identificación Positiva del Material

N/A Latón N/A 28 N/A PM3
N/A Latón N/A 30 N/A PM3
N/A Latón N/A 32 N/A PM3
N/A Latón N/A 38 N/A PM3
N/A Latón N/A 50 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 2 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 3 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 4 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 6 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 8 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 10 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 12 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 14 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 15 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 16 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 18 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 20 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 22 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 25 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 28 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 30 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 32 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 38 N/A PM3
N/A Acero al carbono N/A 50 N/A PM3
N/A Nylon N/A 2 N/A PM3
876 - 900 de 956 | Resultados por página | Ver | Unidad de medida
« 36 37 38 39