Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| SS-15M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-16M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-18M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-20M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-22M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-25M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-28M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-28M4-1-WC-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-30M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-30M4-1-WC-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-32M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-32M4-1-WC-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-38M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-38M4-1-WC-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-50M4-1-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| SS-50M4-1-WC-PM3 | Material N/A Acero inoxidable 316 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-2M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-3M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-4M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-6M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-8M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-10M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-12M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-14M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| A-15M4-1-PM3 | Material N/A Aluminio | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |